MVK E/A Kompaktmodul, Metallausführung
Profibus DP, 8 multif.Kanäle / 8 dig. Ein / Diag
ArtNr.: | 55308 |
Alternativartikel: | 55309 |
Gewicht: | 0.822 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
DIO8 DI8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DIO8 DI8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.




Technische Daten
Allgemeine Daten
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Temperaturbereich | -25...+55 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C) |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen H×B×T | 42×63×225 mm |
PROFIBUS
Adressierung | Drehschalter 1...99 |
---|
Ausgang
Lampenlast | 10 W |
---|---|
Aktorversorgung UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Schaltstrom je Ausgang | max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest) |
Eingang
Sensorversorgung US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest |
---|---|
Typ | für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP |
Parametrierung
PIN 4 | Input/Output |
---|---|
PIN 2 | Input/Diagnostic |
Anschlüsse
Feldbus | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kodiert |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A |
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
Herstellerartikelnummer | 55308 |
---|
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Leitungsbruch | pro Port |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879051477 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Abschlusswiderstand ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Verschlussschraube ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----