MASI00 E/A Modul
4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge
ArtNr.: | 55701 |
Gewicht: | 0.054 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
---|---|
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 250 mA |
Stromaufnahme max. | 200 mA |
Summenstrom max. | 0,2 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | für handelsüblichen Schalter |
Strombelastbarkeit max. | 0,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltzeit bei Kurzschluss | 50 ms |
---|---|
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,2 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart | Steckklemme |
---|
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,2 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubsteckklemmen |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP00 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 43 mm |
Breite | 15 mm |
Tiefe | 81 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Asi Bus |
---|---|
Anschlusstyp 2 | I / O |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | A + |
PIN 2 | A - |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Steckklemmen RK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | U + |
PIN 3 | O 0 |
PIN 4 | I 0 |
PIN 5 | O 1 |
PIN 6 | I 1 |
PIN 7 | O 2 |
PIN 8 | I 2 |
PIN 9 | O 3 |
PIN 10 | I 3 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879050043 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Zubehör
---- Anschlusskabel ----