MASI ASI Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 230VAC OUT: 30,5V/2,8ADC
ArtNr.: | 85424 |
Gewicht: | 0.65 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 230 V AC
Strom: 2.8 A
1-phasig, primärgetaktet
Schutzart IP20
Gerät entspricht der AS-Interface-Spezifikation für Netzteile (PELV)
Strom: 2.8 A
1-phasig, primärgetaktet
Schutzart IP20
Gerät entspricht der AS-Interface-Spezifikation für Netzteile (PELV)
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
---|---|
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
Eingangsstrom AC | 0,8 A |
Einschaltstromstoß max. | 20 A |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 10 A |
Wirkungsgrad | 85 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsbeschaltung | Filter nach AS-Interface Spezifikation |
---|---|
Ausgangsleistung | 85,4 W |
Ausgangsspannung DC | 30,5 V |
Ausgangsspannung DC min. | 29,58 V |
Ausgangsspannung DC max. | 31,42 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom max. | 2,8 A |
Netzausfallüberbrückung min. | 30 ms @ 230 V AC |
Restwelligkeit (s-s) max. | 50 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -10 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMV | EN 55022 B |
Niederspannungsrichtlinie | EN 61204-3 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079815 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----