MASI67 Installationstechnik
Umsetzung von Profilleitung auf 4xM12, 2x Pwr
ArtNr.: | 56416 |
Gewicht: | 0.21 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
2× extern Power einspeisbar
MASI67 passiver Verteiler
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
MASI67 passiver Verteiler
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung extern DC min. | 10 V |
---|---|
Betriebsspannung extern DC max. | 48 V |
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 4000 mA |
Summenstrom max. | 8 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt, geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 94 mm |
Breite | 60 mm |
Tiefe | 39 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Bus Out |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Bus Out |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | Aux Power 1 - |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | Aux Power 1 + |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | Aux Power 2 - |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | Aux Power 2 + |
PIN 5 | n.c. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
GTIN | 4048879048972 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----