MASI67 Installationstechnik
Umsetzung 2x Profilkabel auf 7/8'' Buchse
ArtNr.: | 55035 |
Gewicht: | 1.109 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
MASI67 Umsetzer
2× Profilkabel auf 7/8" (Buchse)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
2× Profilkabel auf 7/8" (Buchse)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 36 V |
---|---|
Summenstrom max. | 8 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Isolationsfestigkeit ASI/Power | 200 V |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt, geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 90 mm |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 52 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 60664-1 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | AS-i - |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27400209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879052160 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Power-Leitung ----