MASI20 Installationstechnik
Verteilung AS-I und extern Power, 3 Potentiale
ArtNr.: | 55605 |
Gewicht: | 0.087 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
5 Steckplätze, universell
3 Potenziale
inklusive 5 Steckklemmen
3 Potenziale
inklusive 5 Steckklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 36 V |
---|---|
Betriebsstrom je Port max. | 8 A |
Summenstrom max. | 12 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Isolationsfestigkeit Power/Power (EN 60664-1) | 50 V |
Isolationsfestigkeit ASI/Power | 200 V |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 25 mm |
Breite | 61 mm |
Tiefe | 152 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 60664-1 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 11 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | 12 |
Anschlusstyp 3 | 13 |
Anschlusstyp 4 | 21 |
Anschlusstyp 5 | 31 |
Anschlusstyp 6 | 123 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 1 + |
PIN 2 | 11 - |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 12 + |
PIN 2 | 12 - |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 13 + |
PIN 2 | 13 - |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 21 + |
PIN 2 | 21 - |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 31 + |
PIN 2 | 31 - |
Anschlusstyp 6
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 11 + |
PIN 2 | 1 - |
PIN 3 | 2 + |
PIN 4 | 2 - |
PIN 5 | 3 + |
PIN 6 | 3 - |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879050500 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Steckklemme ----