MASI68 E/A Modul
4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge
ArtNr.: | 56419 |
Gewicht: | 0.18 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Kompaktmodul
DI4 - 0.19 A DO4 - 0.5 A (C) - 8× M8
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
DI4 - 0.19 A DO4 - 0.5 A (C) - 8× M8
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.




Technische Daten
Technische Daten
Busspannung (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profil (IO/ID/ID2 Code) | S-7.0.0 |
Adressierung | über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät |
Adressbereich | 1...31 |
Summenstrom | max. 250 mA |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schraubbar |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C) |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen H×B×T | 126×30×34.5 mm |
Ausgang
Versorgungsspannung | 24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
---|---|
Summenstrom | max. 2 A |
Schaltstrom je Ausgang | max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest) |
Eingang
Sensorversorgung US | max. 190 mA aus AS-Interface (kurzschluss- und überlastfest) |
---|---|
Typ | für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP |
Anschlüsse
Feldbus | A-kodiert |
---|---|
I/O-Steckplätze | M8, 3-polig |
Herstellerartikelnummer | 56419 |
---|
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048958 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Zubehör
---- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler ohne Stammleitung ----
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
---- Datenleitung ----