MASI65 Ventilstecker
2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge
ArtNr.: | 55680 |
Gewicht: | 0.04 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Digitale Ein-/Ausgänge
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2, Anschluss über schwarze AS-Interface Profilleitung
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2, Anschluss über schwarze AS-Interface Profilleitung
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. | 26,5 V |
---|---|
Busspannung AS-Interface DC max. | 31,6 V |
Stromaufnahme AS-i Port max. | 250 mA |
Summenstrom max. | 2 A |
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Typ Eingang | PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter |
Strombelastbarkeit max. | 0,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 2 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich min. | 1 |
---|---|
Adressbereich max. | 31 |
Adresseinstellungsart | Adressierbuchse |
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) | S-3.F.E |
---|
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Installation
Kontaktdabstand | 18 mm |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 50 mm |
---|---|
Breite | 33 mm |
Tiefe | 66 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Ausgang O 1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Ausgang O 2 |
Anschlusstyp 3 | Eingänge I 1 & I 2 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | MSUD A |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | DO 1 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO 2 |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 2 | DI 2 |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI 1 |
PIN 5 | n.c. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879050180 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Verschlusskappe mit Gewinde ----