Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MVP12-Metall 8xM12 DI16 IOL
Abbildung ähnlich

MVP12-Metall 8xM12 DI16 IOL

IO-Link Version 1.1
ArtNr.: 55519
Gewicht: 0.477 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

Kompaktmodul
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Typ PNP (EN 61131-2) Type 3
Eingangsfilter 1 ms
Eingangsverzögerung max. 8 ms (inkl. IO-Link Zykluszeit)
Interne Kommunikation
LED-Anzeige US: Sensorversorgung (grün: OK); IOL: (grün: OK)
Stromaufnahme max. 35 mA
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Befestigungsart 4-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich -25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+70 °C)
Abmessungen H×B×T 145×55×32 mm
IO-Link
IO-Link Device
Betriebsarten COM2 (38.4 kbps)
Übertragungsparameter 2 Byte (Inputs), 1 Byte (Diagnostic)
Port Class A
Specification IO-Link V1.1
Zykluszeit 2.3 ms
Parametrierung
PIN 2 Input
PIN 4 Input
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja, Einzelkanalabschaltung
Kaufmännische Daten
EAN 4048879740104
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 55518_hdb_x_15.zip
  • Download Installationsanleitung 55519_ina_x_13.zip
  • Download Konfigurationsdateien 55519_MVP-M_Kfg_x_15.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55518_dxf_x_b.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55519_stp_x_b.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55519_p8_2_50.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55519_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55519_01-04.17_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55519_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
IO-Link