Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Induktiver Koppler IO-Link V1.1 Sekundär Ltg. mit Buchse M12 M30
Abbildung ähnlich

Induktiver Koppler IO-Link V1.1 Sekundär Ltg. mit Buchse M12 M30

Port Class A
ArtNr.: 59451
Gewicht: 0.234 kg
 Artikelvergleich

Das könnte Sie auch interessieren

IO-Link Coupler (sec.)
M12 (4-polig)
Anschlussleitung 0.3 m
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Allgemeine Daten
Schutzart IP67/IP68
Material (Gehäuse) Messing, verchromt
Beschriftung Laserbeschriftet
Temperaturbereich -20...+55 °C
Abmessungen H×B×T 30×30×76.4 mm
Technische Daten
Nennabstand 0...7 mm (prim./sec.)
Standby-Leistung (gekoppelt) 4 W
Standby-Leistung (ungekoppelt) 1 W
Start-/Kopplungszeit 10 ms
Bereitschaftszeit 160 ms
Kurzschlussschutz ja
Verpolschutz ja
Rotation 1250 rpm
IO-Link
Specification IO-Link V1.1
Betriebsarten COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Anschlüsse
IO-Link M12 (Buchse) 4-polig, A-kodiert
Ausgang (sec.)
Betriebsspannung 24 V DC ±10%
Ausgangsstrom 500 mA
Spitzenstrom 2.4 A (0.1 ms); 10 A (0.02 ms)
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED ja
Kaufmännische Daten
EAN 4048879678315
eClass 27242604
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 59450_hdb_x_14.zip
  • Download Installationsanleitung 59450_ina_2_12.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 59451_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 59451_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 59451_p8_2_10.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 59451_11-06.18_ce_z_a.pdf
IO-Link