MVP12-Kunststoff DI8 DO8 IOL
IO-Link Version 1.1
ArtNr.: | 59402 |
Gewicht: | 0.2 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Kompaktmodul
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
IO-Link V1.1
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
---|---|
Eingangszeitfilter | 1 ms |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,4 A |
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Revision ID | V1.1 |
---|---|
IO-Link Typ | Device |
IO-Link Zykluszeit min. | 2,3 ms |
IO-Link Übertragungsrate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | B |
Diagnosen
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
---|---|
IO-Link Events | Unterspannung Versorgung, keine Spannung |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 126 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X0-X3 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X0-X3 |
Anschlusstyp 3 | X4-X7 |
Anschlusstyp 4 | X4-X7 |
Anschlusstyp 5 | XZ1 |
Anschlusstyp 6 | XZ1 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | 24 V DC UA |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Anschlusstyp 6
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 24 V DC (UA) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879695695 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Zubehör
---- Verschlussschraube ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----