Cube67 Zubehör
Kompensationsstecker M12 gewinkelt
ArtNr.: | 56946 |
Gewicht: | 0.024 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
M12
Stecker 90°
4-polig
Selbstanschließbar
mit integrierter Kompensation
Stecker 90°
4-polig
Selbstanschließbar
mit integrierter Kompensation
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 60 mm |
---|---|
Breite | 20 mm |
Tiefe | 20 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047913 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |