Cube67 Power Verteiler
4x M12, 6-polig
ArtNr.: | 56955 |
Gewicht: | 0.15 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Powerverteiler (4× M12)
Systemzubehör
Schutzart IP67
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Systemzubehör
Schutzart IP67
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom max. | 9 A |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom je Port max. | 4 A |
---|
Diagnosen
Diagnose | keine Spannung |
---|---|
Kurzschluss-Diagnose | ja |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 150 mm |
Breite | 30 mm |
Tiefe | 34,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 75 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Bus Out |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Power In (UA 0) (UA 1) |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | 24 V DC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242690 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047852 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Zubehör
---- Verschlussschraube ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Erdungsmaterial ----