Cube20S Potenzialverteiler
8 x 24 V DC
ArtNr.: | 57120 |
Gewicht: | 0.074 kg |
Ursprungsland: | TH |
Beschreibung
Potenzialverteiler
8× 24 V DC
8× 24 V DC
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
---|---|
Summenstrom max. | 10 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 109 mm |
Breite | 12,9 mm |
Tiefe | 52,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Power |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Power |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 24 V DC |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 24 V DC |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 24 V DC |
PIN 8 | 24 V DC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
GTIN | 4048879422437 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |