Cube20S Safety Eingangsmodul
F DI4/2 DC24V
ArtNr.: | 57290 |
Gewicht: | 0.061 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Cube20S FDI4/2
Erweiterungsmodul
PROFIBUS
PROFINET
Erweiterungsmodul
PROFIBUS
PROFINET
Technische Daten
Safety-Kennwerte
DCavg (EN ISO 13849-1) | 99 % |
---|---|
Gebrauchsdauer | 20 a |
Kategorie (EN ISO 13849-1) | 4 |
PFHd (IEC 61508) | 2,5 E-10/h |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 95 mA |
Modulversorgung | über Systemverbindung |
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Eingangszeitfilter | 3 ms |
Strombelastbarkeit max. | 0,5 A |
Diagnosen
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanische Trennung Betriebsspannung | ja |
Galvanische Trennung Eingang/Eingang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 109 mm |
Breite | 12,9 mm |
Tiefe | 76,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Power |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Power |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 2 |
PIN 3 | T 0 |
PIN 4 | T 2 |
PIN 5 | DI 1 |
PIN 6 | DI 3 |
PIN 7 | T 1 |
PIN 8 | T 3 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879424073 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |