Cube20S Digitales Ausgangsmodul DO2
2x24VDC 0,5A NPN
ArtNr.: | 57322 |
Gewicht: | 0.065 kg |
Ursprungsland: | TH |
Beschreibung
Erweiterungsmodul
Digitale Ausgänge
DO2 - (E) NPN
Digitale Ausgänge
DO2 - (E) NPN
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 60 mA |
Summenstrom UA max. | 1 A |
Modulversorgung | über Systemverbindung |
Elektrische Daten | Ausgang
Aktorstrom UA je Ausgang max. | 0,5 A |
---|---|
Überlastfest | ja |
Kurzschlussfest | ja |
Typ Ausgang | NPN (EN 61131-2) |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
Ausgangsverzögerung | 175 ns |
Lampenlast | 5 W |
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanische Trennung Betriebsspannung | ja |
Galvanische Trennung Ausgang/Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 109 mm |
Breite | 12,9 mm |
Tiefe | 76,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Power |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Power |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | DO 0 |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 5 | DO 1 |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879424295 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |