Cube20S Analoges Eingangsmodul AI4
4x16Bit R/RTD (0 .. 3000 Ohm) 34 Parameter Bytes
ArtNr.: | 57265 |
Gewicht: | 0.06 kg |
Ursprungsland: | TH |
Beschreibung
Erweiterungsmodul
AI4 - (E) RTD
für Widerstände und Temperatur
AI4 - (E) RTD
für Widerstände und Temperatur
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Stromaufnahme max. | 75 mA |
---|---|
Modulversorgung | über Systemverbindung |
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang | Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, R 0...3000 Ω |
---|---|
Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal max. | 324,1 ms |
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 109 mm |
Breite | 12,9 mm |
Tiefe | 76,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Power |
---|
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879424035 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |