Cube20S Profibus Busknoten
ArtNr.: | 57101 |
Gewicht: | 0.155 kg |
Ursprungsland: | TH |
Beschreibung
Busknoten
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Stromaufnahme max. | 95 mA |
Summenstrom UA max. | 10 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Stromabgabe Lastversorgung max. | 10 A |
Stromabgabe Rückwandbus max. | 3 A |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich Ausgänge max. | 244 Bytes |
---|---|
Adressbereich Eingänge max. | 244 Bytes |
Adressbereich min. | 1 |
Adressbereich max. | 125 |
Adresseinstellungsart | Adressschalter |
Diagnosen
Aktorwarnung | nein |
---|---|
Diagnose | keine Spannung |
Diagnose per BUS | pro Modul |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten
Anzahl Erweiterungsmodule max. | 64 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 109 mm |
Breite | 48,5 mm |
Tiefe | 76,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Power |
---|
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | D-Sub |
---|---|
Geschlecht | female |
Polzahl | 9 |
PIN 1 | Shield |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | RXD / TXD-P |
PIN 4 | RTS |
PIN 5 | M5 V |
PIN 6 | P5 V |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | RXD / TXD-N |
PIN 9 | n.c. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879422307 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |