Potenzialklemmenblock blau gelb
ArtNr.: | 56110 |
Gewicht: | 0.079 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Potenzialklemmenblock
blau/gelb
blau/gelb
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Summenstrom max. | 10 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|---|
AWG-Nummer min. | 28 |
AWG-Nummer max. | 14 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Federkraftsteckklemmen |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 70 mm |
---|---|
Breite | 56 mm |
Tiefe | 32,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879049368 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |