Cube20 Digitales Ausgangsmodul
32 digital Ausgänge
ArtNr.: | 56118 |
Gewicht: | 0.258 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Erweiterungsmodul
Digitale Ausgänge
DO32 - (E)
Digitale Ausgänge
DO32 - (E)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
---|---|
Betriebsspannung UA DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 25 mA |
Summenstrom UA max. | 12 A |
Modulversorgung | über Systemverbindung |
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest | ja |
---|---|
Kurzschlussfest | ja |
Ausgangsstrom je Pin max. | 0,5 A |
Lampenlast | 10 W |
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanische Trennung Betriebsspannung | ja |
Galvanische Trennung Ausgang/Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 117 mm |
Breite | 56 mm |
Tiefe | 47 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X0 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X1 |
Anschlusstyp 3 | X2 |
Anschlusstyp 4 | X3 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | DO 0 |
PIN 2 | DO 1 |
PIN 3 | DO 2 |
PIN 4 | DO 3 |
PIN 5 | DO 4 |
PIN 6 | DO 5 |
PIN 7 | DO 6 |
PIN 8 | DO 7 |
PIN 9 | UA 1 |
PIN 10 | UA 1 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | DO 8 |
PIN 2 | DO 9 |
PIN 3 | DO 10 |
PIN 4 | DO 11 |
PIN 5 | DO 12 |
PIN 6 | DO 13 |
PIN 7 | DO 14 |
PIN 8 | DO 15 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | DO 16 |
PIN 2 | DO 17 |
PIN 3 | DO 18 |
PIN 4 | DO 19 |
PIN 5 | DO 20 |
PIN 6 | DO 21 |
PIN 7 | DO 22 |
PIN 8 | DO 23 |
PIN 9 | UA 2 |
PIN 10 | UA 2 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 10 |
PIN 1 | DO 24 |
PIN 2 | DO 25 |
PIN 3 | DO 26 |
PIN 4 | DO 27 |
PIN 5 | DO 28 |
PIN 6 | DO 29 |
PIN 7 | DO 30 |
PIN 8 | DO 31 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879049290 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Klemmenleiste ----