Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

I/O-Systeme

Zuverlässige Kommunikation zwischen Steuerung und Sensorik/Aktorik mithilfe unserer I/O Systeme.

Das I/O System unterstützt bei der Bündelung von diversen Signalen für Ein- oder Ausgänge, um mit der Steuerung zu kommunizieren und Anlagen zu steuern.

Aufgabe von einem IO System

Ein IO System hat die Aufgabe, einen extern eingegebenen Befehl so zu transformieren, dass die Steuerung (SPS) ihn auch ausführen. kann. Ein typisches Beispiel für ein IO Modul ist der digitale Schalter/Sensor. Wir bieten "IO-System“ bestehend aus von Ein- und Ausgangsmodulen, welche dazu dienen, digitale oder analoge Signale zwischen den Sensoren/Aktoren und der Steuerungseinheit in einem Automatisierungssystem zu übertragen. Es stehen unterschiedlichste dezentrale Peripheriesysteme zur Auswahl - für Lösungen im Schaltschrank (IP20) oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine (IP67). Aber auch kompakt Module oder modulare Systeme wie Cube67 oder Cube20, welche es ermöglichen in kleinen Schritten zu skalieren und zu erweitern. Wir unterstützen zudem die gängigen Feldbus und Industrial Ethernet Protokolle. Unsere verschiedlichen I/O-Systeme bieten Lösungen für alle gängigen Signale der Automatisierungstechnik. Dazu gehört zum einen die Erfassung und Erzeugung analogen, digitaler Signale, IO-Link und vieles mehr.