FREQUENZ/SPANNUNG-STROM-WANDLER
IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA
ArtNr.: | 44275 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.05 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Schraubklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Der neue Frequenzwandler im schmalen MIRO Gehäuse ist universell einsetzbar. Eine Frequenz, die an einem der drei Eingänge anliegt, wird galvanisch getrennt, umgesetzt und steht als Analogsignal an allen drei Ausgängen gleichzeitig zur Verfügung.
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Schraubklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Der neue Frequenzwandler im schmalen MIRO Gehäuse ist universell einsetzbar. Eine Frequenz, die an einem der drei Eingänge anliegt, wird galvanisch getrennt, umgesetzt und steht als Analogsignal an allen drei Ausgängen gleichzeitig zur Verfügung.
Technische Daten
Elektrische Daten
Einschwingzeit max. | 350 ms |
---|---|
Genauigkeit (vom Endwert) | 0,5 % |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 19,2 V |
Betriebsspannung DC max. | 28,8 V |
Betriebsstrom max. | 80 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsstrom min. | 6 mA |
---|---|
Eingangsstrom max. | 25 mA |
Eingangswiderstand | 1,2 kΩ |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC min. | 0 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC max. | 10 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 90 mm |
Breite | 12,4 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | GD |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | I 2 |
PIN 2 | GD |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | I 1 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | f 3 |
PIN 2 | GD 1 |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | f 1 |
PIN 2 | f 2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210904 |
ECLASS-7.0 | 27210904 |
ECLASS-8.0 | 27210904 |
ECLASS-9.0 | 27210904 |
ECLASS-10.1 | 27210904 |
ECLASS-11.1 | 27210904 |
ECLASS-12.0 | 27210904 |
ETIM-5.0 | EC002653 |
GTIN | 4048879028301 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Zubehör
---- Klemmenmarkierung ----
---- Schraubendreher ----
---- Stromversorgung ----