M12 DC/DC-Wandler
IN: 24 VDC - OUT: 10 VDC / 25 mA
ArtNr.: | 446139 |
Gewicht: | 0.052 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Spannungsregler
12...30 V DC/ 10 V DC
12...30 V DC/ 10 V DC
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC min. | 12 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 3 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 10 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom je Kanal max. | 0,025 A |
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | M12 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Kurzschlussfest | ja |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 24,5 mm |
---|---|
Breite | 24,5 mm |
Tiefe | 60,5 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879025065 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043121 |