MB Cap Ultra Puffermodul
IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A für max. 1A/170s
ArtNr.: | 85469 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 2.1 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 21,6 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 26,4 V |
Eingangsstrom AC | 40 A |
Einschaltstrom max. | 36,5 A |
Ladezeit min. | 140 s |
Ladezeit max. | 300 s |
Wirkungsgrad | 90 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC min. | 19 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC max. | 25,5 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom max. | 40 A |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879404990 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85322900 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
---- Stromversorgung ----