Emparro ACCU 2407
wartungsfreies Batteriemodul 24V/7,2Ah
ArtNr.: | 89552 |
Gewicht: | 6 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
24 V DC
7 Ah
7 Ah
Technische Daten
Elektrische Daten
Elektrische Ladungsmenge max. | 7 Ah |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 4-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 115 mm |
Breite | 174,5 mm |
Tiefe | 159 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -15 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879693974 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85072080 |
Zubehör
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Stromversorgung ----
-
Tipp