Emparro ACCU 2401
wartungsfreies Batteriemodul 24V/1,2Ah
ArtNr.: | 89550 |
Gewicht: | 2 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
24 V DC
1.2 Ah
1.2 Ah
Technische Daten
Elektrische Daten
Elektrische Ladungsmenge max. | 1,2 Ah |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Höhe | 96 mm |
Breite | 69 mm |
Tiefe | 105 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -15 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27059090 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27059090 |
ECLASS-7.0 | 27059090 |
ECLASS-8.0 | 27059090 |
ECLASS-9.0 | 27059090 |
ECLASS-10.1 | 27059090 |
ECLASS-11.1 | 27059090 |
ECLASS-12.0 | 27059090 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879693967 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85072080 |
Zubehör
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Stromversorgung ----
-
Tipp