MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:150VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC
ArtNr.: | 866170 |
Gewicht: | 2.1 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
150 VA
Isolationsklasse T 40/B
150 VA
Isolationsklasse T 40/B
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 380 V |
Eingangsspannung AC max. | 420 V |
Eingangsstrom AC | 0,45 A |
Einschaltstrom max. | 4,5 A |
Kurzschlussstrom | 6 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 1 | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung AC 2 | 230 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 150 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 5,8 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Befestigungsmaß a | 64,5 mm |
Befestigungsmaß b | 64 mm |
Befestigungsmaß c | 4,8 mm |
Höhe | 88 mm |
Breite | 84 mm |
Tiefe | 98 mm |
Durchmesser Bohrung | 4,8 mm |
Länge Bohrung | 8,4 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | + 5% |
PIN 3 | - 5% |
PIN 4 | 400 V |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 4 | 230 V |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | metallisch |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879307154 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |