MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 500VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
ArtNr.: | 86308 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 6.45 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 2,4 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 1,4 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 28,1 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 16,3 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 54 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 31,2 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 500 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 87 mm |
Befestigungsmaß b | 104 mm |
Befestigungsmaß c | 5,8 mm |
Höhe | 108 mm |
Breite | 135 mm |
Tiefe | 133,6 mm |
Durchmesser Bohrung | 5,8 mm |
Länge Bohrung | 10 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078658 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |