Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

ArtNr.: 86326
Alternativartikel:   
Gewicht: 4.1 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

Einphasen- Sicherheitstransformator
320 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,52 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,88 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 17,5 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 10,1 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 28 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 16,1 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 24 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Schaltleistung AC max. 320 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 74,4 mm
Befestigungsmaß b 90 mm
Befestigungsmaß c 5,8 mm
Höhe 92 mm
Breite 120 mm
Tiefe 122,4 mm
Durchmesser Bohrung 5,8 mm
Länge Bohrung 10 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 2 24 V DC
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078610
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 86326_167-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86326_167-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 86326_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 86326_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 86326_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  86326_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 86326_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 86326_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)