TREE 16 TX Metall 2GE 14 FE - Unmanaged Gigabit Switch - 16 Ports/
TREE 16 TX Metall 2GE 14 FE - Unmanaged Gigabit Switch - 16 ports
ArtNr.: | 58174 |
Gewicht: | 0.715 kg |
Ursprungsland: | TW |
Beschreibung
16 port unmanaged switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. | 9 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 48 V |
Leistungsaufnahme max. | 7,4 W |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
---|
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover | ja |
---|---|
Auto-Negotiation | ja |
Duplex | Vollduplex |
Switchart | unmanaged |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | ja |
Diagnosen
Alarmkontakt | nein |
---|---|
Diagnose | keine Spannung |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Metall |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 145 mm |
Breite | 54 mm |
Tiefe | 113 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 16 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X1 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Steckklemmen RK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | FE |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | 24 V DC (UB 2) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4048879762076 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Datenleitung ----
---- Schraubendreher ----