MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/20ADC
ArtNr.: | 85929 |
Gewicht: | 10.695 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Die MPL-Serie umfasst Dreiphasen-Stromversorgungen/Netzgeräte, die Sicherheitstransformatoren enthalten, mit der Schutzklasse I und Schutzart IP20 für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung 1 Primärseite extern | 1,6 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung AC | 400 V |
Eingangsspannung AC min. | 380 V |
Eingangsspannung AC max. | 420 V |
Eingangsstrom AC | 1,1 A |
Phasenzahl Eingang | 3 |
Wirkungsgrad | 78 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Absicherung Sekundärseite extern | 20 A |
---|---|
Ausgangsbeschaltung | LED, Siebungskondensator, VDR |
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom max. | 20 A |
Charakteristik sekundäre Absicherung | Träge |
Restwelligkeit max. | 2 % |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 195 mm |
Befestigungsmaß b | 79,5 mm |
Befestigungsmaß c | 6,5 mm |
Höhe | 220 mm |
Breite | 101,5 mm |
Tiefe | 211 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMV | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079228 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |