MCS Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360-550VAC OUT: 24-28V/40ADC
ArtNr.: | 85099 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 4.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 40 A
Schraubbefestigung M4, 4 Stück im Rechteck 81×230 mm
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 40 A
Schraubbefestigung M4, 4 Stück im Rechteck 81×230 mm
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 5 |
---|---|
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 2 |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 360 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 550 V |
Eingangsstrom AC (3-phasig) | 1,7 A |
Einschaltstromstoß max. | 4 A |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 4 A |
Phasenzahl Eingang | 3 |
Wirkungsgrad | 91 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltcharakteristik wählbar | frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten) |
---|---|
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung DC min. | 24 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 40 A |
Ausgangsstrom (UL) | 46 A |
Netzausfallüberbrückung max. | 8 ms @ 440 V AC |
Restwelligkeit effektiv max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 150 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang | ja |
---|---|
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 242 mm |
Breite | 106 mm |
Tiefe | 270 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080460 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----