Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Eco-Power Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90-264 VAC OUT: 24V/2,5ADC

ArtNr.: 85152
Gewicht: 0.43 kg
Ursprungsland:  CN

Beschreibung

INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Strom: 2.5 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit nein
Reihenschaltung ja
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 115 V
Eingangsspannung 2 AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 100 V
Eingangsspannung AC max. 240 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,2 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,5 A
Einschaltstromstoß max. 20 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 16 A
Wirkungsgrad 85 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 23,76 V
Ausgangsspannung DC max. 24,24 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom 2,5 A
Restwelligkeit effektiv max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M3
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Höhe 40 mm
Breite 98 mm
Tiefe 135 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Derating ab 40 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 20 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 90 % keine Kondensation

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080439
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044083

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85152_ina_4_15.pdf (15)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85152_02-04.24_ce_z_e.pdf (E)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85152_02-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85152_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 85152_stp_x_a.zip (A)

---- Tragschienenadapter ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----
---- Schraubendreher ----