Eco-Power Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 90-264 VAC OUT: 24V/1,3ADC
ArtNr.: | 85151 |
Gewicht: | 0.24 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
INPUT: 90...264 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Strom: 1.3 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Strom: 1.3 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 2 |
---|---|
Parallelschaltbarkeit | nein |
Reihenschaltung | ja |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 115 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 230 V |
Eingangsspannung AC min. | 100 V |
Eingangsspannung AC max. | 240 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,7 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,4 A |
Einschaltstromstoß max. | 20 A |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 16 A |
Wirkungsgrad | 85 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 23,76 V |
Ausgangsspannung DC max. | 24,24 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom | 1,3 A |
Restwelligkeit effektiv max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M3 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang | ja |
---|---|
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 36 mm |
Breite | 77 mm |
Tiefe | 105 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Derating ab | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 20 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 90 % keine Kondensation |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080446 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----
---- Tragschienenadapter ----