Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Schaltnetzteile

  (9 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte

Murrelektronik Schaltnetzteil auf der Hutschiene und im Feld

Das Schaltnetzteil muss vielfältige Anforderungen an die Belastbarkeit durch Industrie-typische Einflüsse, wie Staub und Schmutz, erfüllen. Hinzu kommt die Kompatibilität zu den im Produktionsbereich verbreiteten Kommunikationsstandards. Murrelektronik bietet für diese Anforderungen ein umfangreiches Programm industrieller Schaltnetzteile. Das Murrelektronik Schaltnetzteil mit Ausgangsspannung 24V ist für Anwendungen im Schaltschrank und im Feld in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Je nach Typ werden Funktionsmerkmale unterstützt, wie intelligente Stromüberwachung, niedrige Störaussendung, PFC und Sammelmeldeausgang. Es sind Geräte mit 1 Phase, 2 Phasen und 3 Phasen erhältlich. Eine häufig vertretene Ausgangsspannung beim Murrelektronik Netzteil ist 24V. Es sind Geräte mit einem Betriebsstrom von 4A oder auch 8A verfügbar. Beim Abschaltverhalten stehen Hiccup, Konstant Power und Konstantstrom zur Verfügung.

Schaltnetzteil auf der Hutschiene für typische Ströme

Murrelektronik bietet das Netzteil 24V auf der Hutschiene für typische Stromgrößen an.

  • Schaltnetzteil 24V 5A
  • Schaltnetzteil 24V 10A
  • Schaltnetzteil 24V 20A Hutschiene

In den folgenden Abschnitten werden einige ausgewählte Schaltnetzteile vorgestellt. Weitere Informationen zum Schaltnetzteil sind den Produktbeschreibungen zu entnehmen.

Schaltnetzteil für Überbrückung von Netzausfall

Netzteil 24V 5A

Unter der Bezeichnung Evolution Schaltnetzteil 3-phasig (85000) ist ein Netzteil 24V 5A für die Hutschiene mit einer Eingangsspannung von 3 x 324 bis 572 V AC/480 bis 745 V DC verfügbar. Die Ausgangsspannung ist 24 V DC (SELV), ±1% und von 22 bis 28 V einstellbar. Das Produkt ist mit einer Netzausfallüberbrückung von minimal 30 ms (400 V AC) ausgestattet. Es ist ein 3 Phasen Schaltnetzteil. Murrelektronik vertreibt das Schaltnetzteil 24V mit der schnappbaren Befestigungsart auf der Tragschiene TH35 (EN 60715).

Netzteil 24V 10A

Evolution Schaltnetzteil 3-phasig (85001) ist ein Netzteil 24V für die Hutschiene mit einem Eingangsstrom von 3 x 0.8 A im Angebot bei Murrelektronik. Die Schutzart ist mit IP20 angegeben. Das Produkt ist mit einem Wirkungsgrad von 90% (3 x 400 V AC), bzw. 90% (3 x 520 V AC) online zu kaufen. Das Schaltnetzteil kann inTemperaturbereichen von -25 bis +70 °C eingesetzt werden. Der Power Boost hat einen Wert von Iout N × 150% (minimal 4 s). Das Schaltnetzteil ist mit der Anschlussart Schraubklemmen im Produktsortiment.

Schaltnetzteil für die Hutschiene 24V

Emparro Schaltnetzteil 1-phasig (85442) ist ein Schaltnetzteil für die Hutschiene und mit dem Leistungsfaktor 0.96 (230 V AC) im Angebot von Murrelektronik. Die Frequenz ist mit 50 bis 60 Hz angegeben. Murrelektronik hat das Schaltnetzteil für die Hutschiene mit dem Geräteschutz kurzschluss- und überlastfest entwickelt. Die Restwelligkeit ist maximal 50 mV eff/rms. Der Einschaltstromstoss nach 1 ms wird mit maximal 23 A (230 V AC) angegeben.

Schaltnetzteile kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.