MPOT Potentiometerbaustein
10K-Ohm/270 Grad mit Relais
ArtNr.: | 67552 |
Gewicht: | 0.08 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
270° Potenziometer
mit Relaiskontakt
10 kΩ
Die 10-Gang Potenziometer besitzen einen Dezimaldrehknopf mit Feststellmöglichkeit
Die Potenziometerbausteine sind mit festen Standardwerten ausgeführt, die als 270° Version oder als 10-Gang Version zur Feineinstellung verfügbar sind. Sie können mit 10 V DC oder 24 V DC betrieben werden. Über den Vorwiderstand wird die Spannung am Potenziometer heruntergeteilt, so dass beim Anschluss von 24 V DC ein Einstellbereich des Sollwertes von ca. 0...11 V möglich ist. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Der eingestellte Sollwert kann auch über ein integriertes Relais zugeschaltet werden. Somit können mehrere Bausteine kaskadiert werden, d.h. mehrere Sollgrößen wirken auf 1 Stelleingang.
mit Relaiskontakt
10 kΩ
Die 10-Gang Potenziometer besitzen einen Dezimaldrehknopf mit Feststellmöglichkeit
Die Potenziometerbausteine sind mit festen Standardwerten ausgeführt, die als 270° Version oder als 10-Gang Version zur Feineinstellung verfügbar sind. Sie können mit 10 V DC oder 24 V DC betrieben werden. Über den Vorwiderstand wird die Spannung am Potenziometer heruntergeteilt, so dass beim Anschluss von 24 V DC ein Einstellbereich des Sollwertes von ca. 0...11 V möglich ist. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Der eingestellte Sollwert kann auch über ein integriertes Relais zugeschaltet werden. Somit können mehrere Bausteine kaskadiert werden, d.h. mehrere Sollgrößen wirken auf 1 Stelleingang.
Technische Daten
Elektrische Daten
Leistung max. | 1 W |
---|---|
Linearität | ±3 % |
Widerstand | 10 kΩ |
Widerstandstoleranz | 20 % |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsstrom | 20 mA |
Verlustleistung max. | 0,25 W |
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltspannung DC min. | 10 V |
---|---|
Schaltspannung DC max. | 24 V |
Schaltstrom min. | 1 mA |
Schaltstrom max. | 1 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Pd Ni-Au Rh |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371227 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371227 |
ECLASS-7.0 | 27371227 |
ECLASS-8.0 | 27371227 |
ECLASS-9.0 | 27371227 |
ECLASS-10.1 | 27371227 |
ECLASS-11.1 | 27371227 |
ECLASS-12.0 | 27371227 |
ETIM-5.0 | EC001027 |
GTIN | 4048879041607 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85334010 |