MPOT Potentiometerbaustein
1K-Ohm/270 Grad
ArtNr.: | 67501 |
Gewicht: | 0.062 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
270° Potenziometer
1 kΩ
Die 10-Gang Potenziometer besitzen einen Dezimaldrehknopf mit Feststellmöglichkeit
Die Potenziometerbausteine sind mit festen Standardwerten ausgeführt, die als 270° Version oder als 10-Gang Version zur Feineinstellung verfügbar sind. Sie können mit 10 V DC oder 24 V DC betrieben werden. Über den Vorwiderstand wird die Spannung am Potenziometer heruntergeteilt, so dass beim Anschluss von 24 V DC ein Einstellbereich des Sollwertes von ca. 0...11 V möglich ist. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
1 kΩ
Die 10-Gang Potenziometer besitzen einen Dezimaldrehknopf mit Feststellmöglichkeit
Die Potenziometerbausteine sind mit festen Standardwerten ausgeführt, die als 270° Version oder als 10-Gang Version zur Feineinstellung verfügbar sind. Sie können mit 10 V DC oder 24 V DC betrieben werden. Über den Vorwiderstand wird die Spannung am Potenziometer heruntergeteilt, so dass beim Anschluss von 24 V DC ein Einstellbereich des Sollwertes von ca. 0...11 V möglich ist. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Technische Daten
Elektrische Daten
Leistung max. | 1 W |
---|---|
Linearität | ±3 % |
Widerstand | 1 kΩ |
Widerstandstoleranz | 20 % |
Elektrische Daten | Eingang
Verlustleistung max. | 0,25 W |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371227 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371227 |
ECLASS-7.0 | 27371227 |
ECLASS-8.0 | 27371227 |
ECLASS-9.0 | 27371227 |
ECLASS-10.1 | 27371227 |
ECLASS-11.1 | 27371227 |
ECLASS-12.0 | 27371227 |
ETIM-5.0 | EC001027 |
GTIN | 4048879041690 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85334010 |