MKS - D 20/1300-1 P Diodenbaustein
Tragschiene / Schraubklemmen
ArtNr.: | 67057 |
Gewicht: | 0.104 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Universaldiode 1 300 V, 1 A
20 Dioden
Gem. Potenzial Kathode
Diodenbausteine eignen sich zum Beschalten von induktiven Verbrauchern (Ventil, Schütz etc.)
20 Dioden
Gem. Potenzial Kathode
Diodenbausteine eignen sich zum Beschalten von induktiven Verbrauchern (Ventil, Schütz etc.)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 48 V |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 86 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 62 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 22 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041911 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85411000 |