MKS/BCD-1300 Diodenbaustein
Tragschiene / Schraubklemmen
ArtNr.: | 67079 |
Gewicht: | 0.131 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Universaldiode 1 300 V, 1 A
Diodenlogik zum Umwandeln von Dezimal- in Dualzahlen
Diodenlogik zum Umwandeln von Dezimal- in Dualzahlen
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 86 mm |
Breite | 67,5 mm |
Tiefe | 62 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | D |
PIN 2 | C |
PIN 3 | B |
PIN 4 | A |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 15 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041829 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85411000 |