Steckkartenträger für Europakarte
SKP 32/2-D(a+c)-FK
ArtNr.: | 4000-63011-2203200 |
Gewicht: | 0.202 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Federkraftklemmen
32-polig D (EN 60603)
Reihe a, c
Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.
Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte
Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.
32-polig D (EN 60603)
Reihe a, c
Mit dem Senkrechtschnappadapter SASA 135 Art.-Nr. 63900 sind alle Steckkartenträger auch senkrecht schnappbar.
Tiefenmaß T2 gilt bei eingesteckter Europakarte ohne Frontplatte
Beide gelbe Verriegelungshebel sind nach unten gedrückt. Die Europakarte wird in den Kartenhalter eingeschoben. Die Karte wird arretiert, so dass ein sicherer Sitz gewährleistet ist. Durch Drücken auf die gelben Verriegelungsteile wird die Karte ausgeworfen und kann entnommen werden.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 250 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt eindrähtig max. | 4 mm² |
---|
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 32 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | II |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten
Bauform Buchsenleiste | D (EN 60603) |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt, geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 63 mm |
Breite | 137 mm |
Tiefe | 170 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27460201 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879038645 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |