Abbildung ähnlich
MSVD Steckdose GB
British Standard mit LED
ArtNr.: | 676316 |
Gewicht: | 0.08 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
England (weiß)
LED (gelb)
Schraubklemmen: max. 4 mm²
LED (gelb)
Schraubklemmen: max. 4 mm²
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 250 V |
---|---|
Betriebsstrom | 13 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 70 mm |
Tiefe | 56 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879039246 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |