Modlink MSVD Steckdose Frankreich mit LED gelb
250VAC/16A Schraubklemmen
ArtNr.: | 67911 |
Gewicht: | 0.105 kg |
Ursprungsland: | BE |
Beschreibung
Frankreich (UTE-NF) weiß
Schraubklemmen
LED (gelb)
Schraubklemmen
LED (gelb)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 77 mm |
---|---|
Breite | 45 mm |
Tiefe | 70 mm |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879041416 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |