Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Französische Norm (UTE)

  (4 Produkte)
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

UTE Steckdosen für den Schaltschrank – Französische Norm - von Murrelektronik im offiziellen Hersteller Shop kaufen ✓ Sichere und unkomplizierte Bestellung ✓ Top Qualität

Französische Norm Steckdose in bester Qualität

Wir bieten die UTE Schaltschrank Steckdose für den französischen Markt in großer Auswahl an. Damit können Sie problemlos Aufträge für Frankreich bearbeiten. Der Aufbau mit der UTE Steckdose ist ebenso einfach wie mit der deutschen Norm Steckdose.

Konstruktive Eigenschaften der UTE Steckdose

Die UTE ist die "Union Technique de l' Electricité". Sie ist das französische Gegenstück zum VDE oder zur DKE. Sie gibt in Form von Normen und Regeln die Gestaltungsgrundsätze für die Französische Norm Steckdose vor. Die UTE Steckdose unterscheidet sich von der deutschen Norm Steckdose vor allem durch die Platzierung des Schutzkontakts. Während dieser in Deutschland durch zwei seitlich angebrachte Federklemmen gestaltet ist, hat die Französische Norm Steckdose dazu einen Zapfen. Dieser ragt in den Stecker hinein und stellt damit den Schutzkontakt her. Um die Französische Norm Steckdose mit einem deutschen Stecker anzuschließen, ist daher ein Adapter erforderlich.

UTE Schaltschrank Steckdose in großer Auswahl

Wir bieten die UTE Schaltschrank Steckdose in einer breiten Auswahl an:

  • UTE Schaltschrank Steckdose mit Schraubklemmen
  • UTE Schaltschrank Steckdose mit Federkraftklemmen

Die UTE Schaltschrank Steckdose mit Schaltklemmen ist für die Montage auf EN 60715 Tragschienen ausgelegt. Diese Französische Norm Steckdose ist einschnappbar. Das macht die UTE Steckdose in der Montage sehr effizient. Auch komplexe und große Schaltschränke lassen sich durch diese Technologie in wenigen Minuten mit der UTE Steckdose bestücken.

Die UTE Schaltschrank Steckdose mit Federkraftklemmen ist ebenso für die Montage auf EN 60715 Tragschienen optimiert. Ihre offene Bauweise ist besonders platzsparend und eignet sich für den Anschluss an großen Kabelsträngen. Die Verwendung von Federkraftklemmen macht die Installation besonders schnell und sicher.

International erfolgreich mit der UTE Steckdose

Mit der UTE Steckdose haben Sie für alle Projekte für Frankreich die passenden Produkte verfügbar. Die französische Norm Steckdose ist für den gesamten französischen Raum sowie für viele Länder in Afrika der Standard. Damit können Sie einen großen Markt bedienen. Wir bieten Ihnen die Französische Norm Steckdose in erstklassiger Made-In-Germany Qualität. So ist ihr Erfolg garantiert.