Modlink MSVD Steckdose USA/Brasilien mit LED gelb
NEMA5-15/125VAC/15A Schraubklemmen
ArtNr.: | 676152 |
Gewicht: | 0.159 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
USA (NEMA 5-15)
Anschluss gedreht
Schraubklemmen
LED (gelb)
Anschluss gedreht
Schraubklemmen
LED (gelb)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 127 V |
---|---|
Betriebsstrom | 15 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|---|
AWG-Nummer | 14 |
Installation | Anschluss
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 45 mm |
Tiefe | 56 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879039680 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |