MIRO SAFE+ E 24
24 VAC/DC - 4 Schließer / 2 Öffner
ArtNr.: | 3000-33113-3020075 |
Gewicht: | 0.215 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
6 A
Kontakterweiterung
Kontakterweiterung
Technische Daten
Safety-Kennwerte
Gebrauchsdauer | 20 a |
---|---|
Kategorie (EN ISO 13849-1) | 4 |
Performance Level (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
Elektrische Daten | Versorgung
Scheinleistung max. | 1,2 VA |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 20,4 V |
Eingangsspannung AC max. | 26,4 V |
Eingangsspannung DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 20,4 V |
Eingangsspannung DC max. | 28,8 V |
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Hilfskontakte | 2 |
---|---|
Anzahl Meldeausgänge | 0 |
Anzahl Sicherheitskontakte | 4 |
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 230 V |
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24 V |
Hilfskontakte | 51-52, 61-62 |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom max. | 6 A |
Schaltvermögen Sicherheitskontakte STOP0 | max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), bei geeigneter Schutzbeschaltung |
Sicherheitskontakte | 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 |
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Elektrische Lebensdauer | 10000000 Zyklen |
---|
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 10000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Sn O |
---|---|
Materialeigenschaften Kontakt | selbstreinigend, zwangsgeführt |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 100 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 121 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 45 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 24 |
PIN 3 | 34 |
PIN 4 | 44 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | X 2 |
PIN 3 | 52 |
PIN 4 | 62 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | X 1 |
PIN 3 | 51 |
PIN 4 | 61 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 23 |
PIN 3 | 33 |
PIN 4 | 43 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371819 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371819 |
ECLASS-7.0 | 27371819 |
ECLASS-8.0 | 27371819 |
ECLASS-9.0 | 27371819 |
ECLASS-10.1 | 27371819 |
ECLASS-11.1 | 27371819 |
ECLASS-12.0 | 27371819 |
ETIM-5.0 | EC001449 |
GTIN | 4048879367622 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----