RMME 11/24 AC/DC Eingangsrelais
IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A
ArtNr.: | 51560 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.027 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
1 Relais; 1 Schließer
1 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
1 A
24 V AC/DC
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 19,2 V |
Eingangsspannung AC max. | 30 V |
Eingangsspannung DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 19,2 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom | 6 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V |
---|---|
Schaltfrequenz max. | 15 Hz |
Schaltleistung AC max. | 60 VA |
Schaltleistung DC max. | 30 W |
Schaltspannung AC max. | 125 V |
Schaltspannung DC max. | 125 V |
Schaltstrom DC | 1 mA |
Schaltstrom max. | 1 A |
Schaltvermögen AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC) |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 100000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 100000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 10 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 10 ms |
Prellzeit max. | 1 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Pd Ni-Au Rh |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 56 mm |
Breite | 12 mm |
Tiefe | 65 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | X1 |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X2 |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | A 1 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 13 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027465 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----