MIRO 6,2 steckbar Komplettmodul Ausgangsrelais
IN: 12 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A
ArtNr.: | 3000-16023-3100005 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.032 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
1 Wechsler
6 A
12 V AC/DC
Federkraftklemmen
6 A
12 V AC/DC
Federkraftklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 9,8 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 14 V |
Eingangsspannung DC min. | 9,8 V |
Eingangsspannung DC max. | 14 V |
Eingangsstrom | 14,2 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V |
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Schaltfrequenz max. | 10 Hz |
Schaltleistung AC max. | 1500 VA |
Schaltleistung DC max. | 180 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 30 V |
Schaltstrom DC | 100 mA |
Schaltstrom max. | 6 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | grün |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Elektrische Lebensdauer NC | 10000 Zyklen |
Elektrische Lebensdauer NO | 30000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 10000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 4 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 8 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Sn O2 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 93 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 75,6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879021340 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Abschlussplatte für Reihenklemme ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----