Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Relais

Relais für Ihre individuelle Automatisierungslösung ✓ moderner Online-Shop mit hochqualitativen und bewährten Produkten zu attraktiven Preisen

Verwandte Suchanfragen: Interface Relais

Relaissockel auf DIN-Schiene für einfachen Austausch

Steckrelais für Relaissockel haben Vorteile, wenn Industrierelais bei der Wartung oder im Reparaturfall durch einfaches Stecken ausgetauscht werden sollen. Murrelektronik bietet eine Auswahl von Steckrelais für 24 V, 110 V und 230 V an. Die Relaissockel sind ebenfalls von Murrelektronik zu beziehen. Je nach Typ können Steckrelais auch als Printrelais eingesetzt werden. Printrelais werden auf der Platine verlötet. Printrelais 230V sind im Sortiment. Bei räumlich beengten Verhältnissen kann der Einsatz von Printrelais vorteilhaft sein, da kein Relaissockel erforderlich ist. Zur Montage sind Relaissockel auf der DIN-Schiene verfügbar.

Steckrelais für die üblichen Stromnetze

  • Steckrelais 24V für Relaissockel
  • Steckrelais 110V für Relaissockel
  • Steckrelais 230V für Relaissockel

Industrierelais zum Aufstecken

Steckrelais 24V für Relaissockel

Steckrelais 24V für Relaissockel sind für industrielle Automationszwecke ausgelegt. Der Murrelektronik Onlineshop bietet unter anderem 24V Relais mit maximal 16 A und einer spannungsabhängigen Schaltleistung von 4000 VA/300 W an. Ebenso befinden sich weitere 24V Steckrelais für Sockel mit verschiedenen Parametern im Sortiment. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Automatisierungslösung.

Steckrelais 110V für Relaissockel

Steckrelais 110V für Relaissockel können ab sofort im Murrelektronik Onlineshop geordert werden. Im Angebot befinden sich unter anderem Steckrelais 110V mit 2 Wechslern und Konformitätserklärungen gemäß China RoHS. Weitere Modelle können über den Filter sortiert werden.

Steckrelais 230V für Relaissockel

Steckrelais 230V für Relaissockel sind in der Automatisierungsindustrie sehr gefragt. Murrelektronik bietet Ihnen eine große Auswahl und hohe Verfügbarkeit an 230V Steckrelais für Relaissockel an. Finden Sie bei uns das richtige Produkt für Ihre Industrielösung.

Relaissockel kaufen von Murrelektronik bei shop.murrelektronik.de.