Das könnte Sie auch interessieren
Flachbandstiftleiste
10-polig
10-polig
Technische Daten
Betriebsspannung | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Betriebsstrom je Bit | max. 1 A |
Isolierstoffgruppe | EN 60664-1 Überspannung, category II |
Steckverbinder | für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen |
Allgemeine Daten
Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene (EN 60715) |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+70 °C |
Abmessungen H×B×T | 63×50×48 mm |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879026147 |
---|---|
eClass | 27141120 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |