UFL 10 L Übergabebaustein
24 VDC / 1 A - Flachbandleiste m. LED
ArtNr.: | 54011 |
Gewicht: | 0.095 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Flachbandstiftleiste + LED
10-polig
Durch kombinierten Verriegelungshebel können Leisten mit oder ohne Zugentlastung gesichert werden
für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen
10-polig
Durch kombinierten Verriegelungshebel können Leisten mit oder ohne Zugentlastung gesichert werden
für Stecker mit und ohne Zugentlastung (DIN 41651); bei Stecker mit Zugentlastung evtl. untere Haken des Pfostensteckverbinders entfernen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 1 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | II |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 63 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 48 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27141120 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141120 |
ECLASS-7.0 | 27141120 |
ECLASS-8.0 | 27141120 |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.1 | 27141120 |
ECLASS-11.1 | 27141120 |
ECLASS-12.0 | 27141120 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879026611 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----